RA-NCX, Normální průtok, DN 15, Přímý, F

013G4248

Radiátorový ventil s integrovaným přednastavením

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.262 Kg
Čistá hmotnost 0.259 Kg
Volume 0.26 Liter
EAN 5702420072166

 

Aplikace Dvoutrubkový systém
China RoHS compliance Out of scope
Description Radiátorový ventil s integrovaným přednastavením
Dokončit Pochromovaná
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hodnota Kv při nastavení 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 2 [m³/h] 0.09 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 3 [m³/h] 0.16 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 4 [m³/h] 0.25 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 5 [m³/h] 0.36 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 6 [m³/h] 0.43 m³/h
Hodnota Kv při nastavení 7 [m³/h] 0.52 m³/h
Hodnota Kv při nastavení N [m³/h] 0.73 m³/h
Hodnoty Kvs [m³/h] 0.9 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Konstrukce Přímý
Pracovní tlak [bar] [max.] 10 bar
Produktová skupina Products for design radiators
Přednastavení Ano
Rozměr vstupního připojení Rp 1/2
Rozměr výstupního připojení R 1/2
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] 0.6 bar
SCIP dossier no. d382b2f4-764a-46fe-84e8-d09cf0f0c07c
SCIP dossier product name RA-N & -IN Radiator valve w. sealing 1
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standardní rozměr F
Teplota průtoku [°C] [max.] 120 °C
Typ RA-NCX
Typ koncovky Standardní
Typ ventilu Normální průtok
Typy připojení Vnitřní závit
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost ventilu DN 15
Zkušební tlak [bar] 16 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality