VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25-000000393

135X7627

VACON0020-3L-0016-4-CP+F0231
VACON® 20CP
-16 AMP,
,
,
Other options according to Model code

Kód modelu: VACON0020-3L-0016-4-CP+F0231

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4 kg
Čistá hmotnost 2.3 kg
Objem 0.528 hl
EAN 5710108866822

Vacon 020 Cold Plate

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů VACON VACON
Typ vstupu -3L -3L
ÚDAJE O NAPĚTÍ -16 AMP
Segment -CP -CP
Typový kód, část 1 VA20CP-3L-0016-4-CP+BM25
Typový kód, část 2 -000000393
Kód modelu 01 VACON0020-3L-0016-4-CP
Kód modelu 02 +F0231
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 3.21
Rozměry Š × V × H [mm] 161X240X83
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality