Thermostat, KP78
060L118466
Temperature range [°C]: 30 - 90, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Temperature range [°C]: 30 - 90, Reset function: Auto, Contact function: SPDT, Sensor type: Remote bulb, Capillary tube length [mm]: 2000, Enclosure rating IP: IP30
Brutto hmotnost | 0.434 Kg |
Čistá hmotnost | 0.408 Kg |
Volume | 1.25 Liter |
EAN | 5702423148783 |
Brutto hmotnost | 0.434 Kg |
Čistá hmotnost | 0.408 Kg |
Volume | 1.25 Liter |
EAN | 5702423148783 |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max] | 16.5 K |
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min] | 7 K |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 16.5 °C |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 7 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] | 20 K |
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] | 4.5 K |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 20 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 4.5 °C |
Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Izolace: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP30 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL |
E31024 MH27572 |
Kap. - délka trubice, část [in] | 78 3/4 in |
Kapilární trubice [mm] | 2000 mm |
Kontakty |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Krytí Nema (~) | 1 |
Maximální teplota snímače [°C] | 150 °C |
Maximální teplota snímače [°F] | 302 °F |
Množství na formát balení | 32 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
Popis produktu | Termostat |
Product Name Description | Thermostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 90 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | 30 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 150 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Čína c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 194 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | 86 °F |
Typ | KP78 |
Typ diferenciálu | Nastavitelný |
Typ náplně | Adsorpce |
Typ senzoru | Dálková žárovka |
UK RoHS compliance | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Max] | 16.5 K |
Dif. při nastavení max. rozsahu [K] [Min] | 7 K |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] | 16.5 °C |
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] | 7 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Max] | 20 K |
Dif. při nastavení min. rozsahu [K] [Min] | 4.5 K |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] | 20 °C |
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] | 4.5 °C |
Elektrické připojení | Pryžová kKabelová ucpávka |
EN 60947 elektrické vlastnosti |
Stupeň znečištění: 3 Jmenovité impulzní napětí: 4 kV Izolace: 400 V Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vlastnosti spojů |
Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,5-1,5 mm2 Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,7-2,5 mm2 Plný/spletený: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce kontaktů | SPDT |
Funkce odblokování | Auto |
Hodnocení krytí IP | IP30 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jméno souboru schválení UL |
E31024 MH27572 |
Kap. - délka trubice, část [in] | 78 3/4 in |
Kapilární trubice [mm] | 2000 mm |
Kontakty |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Krytí Nema (~) | 1 |
Maximální teplota snímače [°C] | 150 °C |
Maximální teplota snímače [°F] | 302 °F |
Množství na formát balení | 32 pc |
Norma pro elektrickou specifikaci | EN 60947-5 |
Popis produktu | Termostat |
Product Name Description | Thermostat |
Produktová skupina | Switches and thermostats |
Prostř. Teplota Poznámka | 80 °C/176 °F for max 120 min |
Připojovací rozměr elektrického připojení | 6-14 mm |
Příslušenství produktu | Příslušenství spínače |
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] | 3/8 x 3 3/8 in |
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] | 9.5 x 85 mm |
Rozsah teploty [°C] [max.] | 90 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] | 30 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] | 65 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 150 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Čína c UL us UL353, CS C22.2 c UL us UL873, CS C22.2 UKCA |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah [°F] [Max] | 194 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] | 86 °F |
Typ | KP78 |
Typ diferenciálu | Nastavitelný |
Typ náplně | Adsorpce |
Typ senzoru | Dálková žárovka |
UK RoHS compliance | Yes |