+ napájení |
Pin 1 |
+ výstup |
Pin 3 |
- společný |
Pin 2 |
China RoHS compliance |
Yes |
Doba odezvy, max. [ms] |
4 ms |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické připojení |
Angular connector |
Elektrické zásuvky/zástrčky |
Vnitřní a vnější |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balení |
Multi balení |
Hodnocení krytí IP |
IP65 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jiskrově bezpečný |
Ne |
Max. tlak přetížení [kPa] |
200 KPa |
Mezinárodní číslo zboží |
5702423063000 |
Množství na formát balení |
14 pc |
Napájecí napětí [V] DC [Max] |
32 V |
Napájecí napětí [V] DC [Min] |
15 V |
Napájecí proud max. [mA] |
8 mA |
Nastavitelný nulový bod a rozsah |
Ne |
Nelinearita BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Norma pro elektrické připojení |
EN 175301-803-A |
Oddělovací membrána |
Ne |
Odkaz na jednotku tlaku |
Gauge (relative) |
Poznámky ke schválení |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktová skupina |
Sensors |
Přesnost +/- FS [%] |
0.3 % |
Přesnost Max. +/- FS [%] |
0.8 % |
Přetlak max. [bar] |
2 bar |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
Pg 9 |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
85 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-40 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
185 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-40 °F |
Schválení |
ATEX |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specifikační klíč |
MBS 33-1015-A1AB08-0 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
15 V |
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] |
80 °C |
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] |
0 °C |
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] |
176 °F |
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] |
32 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] |
85 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] |
-40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] |
185 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] |
-40 °F |
Tlak na čepovém/matkovém připojení |
Vnitřní |
Tlakové připojení - norma |
EN 837 |
Tlakové připojení HEX [mm] |
27 mm |
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] |
1 bar |
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] |
0 bar |
Tlakový rozsah [kPa] [Max] |
100 KPa |
Tlakový rozsah [kPa] [Min] |
0 KPa |
Tlakový rozsah [psi] [Max] |
14.5 psi |
Tlakový rozsah [psi] [Min] |
0 psi |
Tlumič rázů |
No |
Typ |
MBS 33 |
Typ tlakového připojení |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
velikost tlakové přípojky |
1/2 |
Výstupní signál |
Voltage |
Výstupní signál [V] [max.] |
10 V |
Výstupní signál [V] [min.] |
0 V |
Úroveň nízkého upínání |
0 |
Úroveň vysokého upínání |
11.5 |