+ napájení |
Hnědá |
- společný |
Černá |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Doba odezvy, max. [ms] |
4 ms |
Délka kabelu [m] |
2 m |
Délka kabelu [palce] |
79 in |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické připojení |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formát balení |
Multi balení |
Hodnocení krytí IP |
IP67 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jiskrově bezpečný |
Ne |
Max. tlak přetížení [Psi] |
522 psi |
Mezinárodní číslo zboží |
5702423084562 |
Množství na formát balení |
8 pc |
Napájecí napětí [V] DC [Max] |
32 V |
Napájecí napětí [V] DC [Min] |
9 V |
Nastavitelný nulový bod a rozsah |
Ne |
Nelinearita BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Oddělovací membrána |
Ne |
Odkaz na jednotku tlaku |
Gauge (relative) |
Poznámky ke schválení |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Produktová skupina |
Sensors |
Přesnost +/- FS [%] |
0.5 % |
Přesnost Max. +/- FS [%] |
1 % |
Přetlak max. [bar] |
36 bar |
Připomínky k elektrickým konektorům |
Stíněno |
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] |
85 °C |
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] |
-30 °C |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] |
185 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] |
-22 °F |
Schválení |
ATEX |
SCIP dossier no. |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name |
AKS/MBS |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specifikační klíč |
MBS 3000-1811-A3AB04-0 |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Max] |
80 °C |
Teplotní kompenzace - rozsah [°C] [Min] |
0 °C |
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Max] |
176 °F |
Teplotní kompenzace - rozsah [°F] [Min] |
32 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] |
85 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] |
-40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] |
185 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] |
-40 °F |
Tlak na čepovém/matkovém připojení |
Vnitřní |
Tlakové připojení - norma |
EN 837 |
Tlakové připojení HEX [mm] |
27 mm |
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] |
6 bar |
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] |
0 bar |
Tlakový rozsah [psi] [Max] |
87.02 psi |
Tlakový rozsah [psi] [Min] |
0 psi |
Tlumič rázů |
No |
Totožný výrobek |
060G4082 |
Typ |
MBS 3000 |
Typ tlakového připojení |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
velikost tlakové přípojky |
1/4 |
Výstupní signál |
Current |
Výstupní signál [mA] [Max] |
20 mA |
Výstupní signál [mA] [Min] |
4 mA |
Úroveň nízkého upínání |
3.6 |
Úroveň vysokého upínání |
22.4 |