Elec. expansion valve coil, ETS 6
034G5150
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 3.00
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 6, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 3.00
Brutto hmotnost | 0.25 Kg |
Čistá hmotnost | 0.11 Kg |
Volume | 1.471 Liter |
EAN | 5702428825436 |
Brutto hmotnost | 0.25 Kg |
Čistá hmotnost | 0.11 Kg |
Volume | 1.471 Liter |
EAN | 5702428825436 |
China RoHS compliance | Yes |
Cívka - odpor [Ohm] | 46 |
Délka kabelu [m] | 3 m |
Délka kabelu [palce] | 118 in |
Elektrický konektor | JST XHP-6 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Průmyslové balení |
Hodnocení krytí IP | IP66 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolace - třída | E |
Kompatibilní regulátor Danfoss |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Množství na formát balení | 40 pc |
Nabídka dílů - název | ETS 6 |
Napájecí napětí [V] DC | 12 V |
Ochranná trubice - délka [mm] | 2800 mm |
Používá se pro výrobek | ETS 6 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Proudový rozsah [A] | 0.26 A |
Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
Schválení |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
SCIP dossier no. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier product name | Electric control valve coil(8) |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Spotřeba energie [W] | 3 W |
Typ | ETS 6 |
Třída UL | UL CLASS 105 (A) |
UK RoHS compliance | Yes |
China RoHS compliance | Yes |
Cívka - odpor [Ohm] | 46 |
Délka kabelu [m] | 3 m |
Délka kabelu [palce] | 118 in |
Elektrický konektor | JST XHP-6 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Průmyslové balení |
Hodnocení krytí IP | IP66 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolace - třída | E |
Kompatibilní regulátor Danfoss |
EIM 336 EKD 316 EKD 316C EKE 1A EKE 1B EKE 1C EXD 316 |
Množství na formát balení | 40 pc |
Nabídka dílů - název | ETS 6 |
Napájecí napětí [V] DC | 12 V |
Ochranná trubice - délka [mm] | 2800 mm |
Používá se pro výrobek | ETS 6 |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Proudový rozsah [A] | 0.26 A |
Příslušenství produktu | Electric valve accessories |
Schválení |
CQC EAC LLC CDC TYSK RoHS UL |
SCIP dossier no. | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
SCIP dossier product name | Electric control valve coil(8) |
Servisovatelný | Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1) Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7) |
Spotřeba energie [W] | 3 W |
Typ | ETS 6 |
Třída UL | UL CLASS 105 (A) |
UK RoHS compliance | Yes |