Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 2, 40.000 m³/h, EPDM
032U6537
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: PED; CE; UKCA, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: PED; CE; UKCA, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Brutto hmotnost | 5.173 Kg |
Čistá hmotnost | 4.762 Kg |
Volume | 7.875 Liter |
EAN | 5702423031900 |
Brutto hmotnost | 5.173 Kg |
Čistá hmotnost | 4.762 Kg |
Volume | 7.875 Liter |
EAN | 5702423031900 |
Application | Otevřený |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] | 0.3 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 9.791 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 142 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.351 psi |
Doporučení pro média | Technical & Soft Water |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 46.2 gal/min |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 40 m³/h |
Materiál přípojek | Mosaz DZR |
Materiál těla | Mosaz DZR |
Materiál těsnění | EPDM |
Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
Max. provozní tlak [bar] | 12.4 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 180 psig |
Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
Max. zkušební tlak [bar] | 20 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 290 psig |
Množství na formát balení | 1 pc |
Nabídka dílů - název | EV220B 15 - 50 |
Označení typu | EV220B 50 |
Pohon | B |
Počet směrů | 2/2 |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
Předp. čas otevření, voda [ms] | 5000 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] | 10000 ms |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Schválení |
CE PED UKCA |
SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 1 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky |
Mírně agresivní média Pára max. 4 bar Teplota: Podle cívky |
Specifikační klíč | EV220B 50BD N 2E NC000 |
Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 248 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
Typ | EV220B |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ připojení | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost pohonu | 13.5 mm |
Velikost připojení [palce] | 2 |
Velikost pohonu [in] | 0.53 in |
Velikost trysky [mm] | 50 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 2 in |
Vyrovnávací otvor otevření/zavření | Volitelné vyrovnávací hrdlo |
Application | Otevřený |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] | 0.3 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 9.791 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 142 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 4.351 psi |
Doporučení pro média | Technical & Soft Water |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 46.2 gal/min |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 40 m³/h |
Materiál přípojek | Mosaz DZR |
Materiál těla | Mosaz DZR |
Materiál těsnění | EPDM |
Max viskozita média [cSt] | 50 cSt |
Max. provozní tlak [bar] | 12.4 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 180 psig |
Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
Max. zkušební tlak [bar] | 20 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 290 psig |
Množství na formát balení | 1 pc |
Nabídka dílů - název | EV220B 15 - 50 |
Označení typu | EV220B 50 |
Pohon | B |
Počet směrů | 2/2 |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz | Ovládání servopohonem (membrána) |
Předp. čas otevření, voda [ms] | 5000 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] | 10000 ms |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Schválení |
CE PED UKCA |
SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 1 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky |
Mírně agresivní média Pára max. 4 bar Teplota: Podle cívky |
Specifikační klíč | EV220B 50BD N 2E NC000 |
Standard připojení | ANSI/ASME B1.20.1 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 248 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
Typ | EV220B |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ připojení | NPT |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost pohonu | 13.5 mm |
Velikost připojení [palce] | 2 |
Velikost pohonu [in] | 0.53 in |
Velikost trysky [mm] | 50 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 2 in |
Vyrovnávací otvor otevření/zavření | Volitelné vyrovnávací hrdlo |