China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Délka prodloužení [in] |
1.97 in |
Délka prodloužení [mm] |
50 mm |
Délka vsunutí [mm] |
150 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektrické připojení |
Typ B |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Formát balení |
Multi balení |
Hodnocení krytí IP |
IP65 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiál ochranné trubice |
AISI 316 Ti |
Materiál přípojek |
Nerezová ocel |
Max. teplota okolí [°C] |
85 °C |
Max. teplota okolí [°F] |
185 °F |
Množství na formát balení |
8 pc |
Napájecí napětí [V] DC [Max] |
35 V |
Napájecí napětí [V] DC [Min] |
8 V |
Ochranná trubice - průměr [mm] |
10 mm |
Odpor prvku čidla [Ohm] |
100 |
Označení typu |
MBT 5252-0011-0150-0700-G110 |
Počet svorek [ks] |
3 pc |
Procesní připojení - rozměr |
1/2-14 |
Procesní připojení - standard |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Procesní připojení - typ |
NPT |
Procesní připojení samec/samice |
Vnitřní |
Process connection material |
Nerezová ocel |
Product Name Description |
Teplotní senzor |
Produktová skupina |
Sensors |
Prvek čidla [ks] |
1 pc |
Průměr ochranné trubky [palce] |
0.4 in |
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Max] |
100 °C |
Převodník - nastavení rozsahu [°C] [Min] |
0 °C |
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Max] |
212 °F |
Převodník - nastavení rozsahu [°F] [Min] |
32 °F |
Připojovací rozměr elektrického připojení |
Pg 16 |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
200 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-50 °C |
SCIP dossier no. |
ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6 |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6) |
Standard prvku čidla |
EN 60751 |
Standard připojení |
ANSI/ASME B1.20 |
Supply voltage [V] DC [max] |
35 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
8 V |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
392 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-58 °F |
Tolerance prvku čidla |
Třída B |
Typ |
MBT 5252 |
Typ prvku čidla |
Pt |
Typ převodníku |
Standardní |
Typ připojení |
NPT |
Typ vložky |
Pevná |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Vložka čidla |
Výměnný |
Vnitří délka [in] |
5.91 in |
Vodiče [ks] |
2 pc |
Výstupní signál [mA] [Max] |
20 mA |
Výstupní signál [mA] [Min] |
4 mA |