Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Aby bylo zachováno zabezpečení Vašeho účtu, byl iniciován postup přihlášení.Platnost vaší relace vyprší za
Byli jste odhlášeni z důvodu nečinnosti v posledních 120 minutách.
You are at the {0} store.
Shows 3 product(s)
AFQM 2, PN 25, DN 250, Průtok [m3/h]: 72 - 360, Příruba, Verze montáže: volná
Pressure independent control valve
AFP 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²
Pohon tlakové diference
VFG 22, PN 16, DN 250, 800 m³/h, Příruba
Tlakově ovládané ventily
Zobrazit: