AHF-DB-096-400-50-20-A
AHF-DB-096-400-50-20-A

130B1248

The VLT® Advanced Harmonic Filter is a passive harmonic filter specially designed to match the Danfoss frequency converters " VLT® AutomationDrive, VLT® AQUA Drive and VLT® HVAC Drive. With AHF005 connected in front of the Danfoss VLT® the harmonic current distortion generated back to the mains is reduced to maximum 5% at full load.
Accessories:
IP21 / NEMA 1 Kit: 130B3278
IP21 / NEMA 1 Kit with capacitor disconnect: 130B5907
Back plate: 130B3287
Specifications:
THiD less than 5%
Line voltage: 380-415V
Line frequency: 50Hz
Filter current: 096A
Line voltage tolerances: +/- 10%
Line frequency tolerances: +5% / -1.5%
Overload capacity: 160% for 60 sec. every 10 min.
Enclosure rating: 20
Cooling concept: Forced cooled by build-in fan
Efficiency: > 98%
Ambient temperature without derating: 5-45 ºC
Enclosure: X5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 116.7 kg
Čistá hmotnost 104 kg
Volume 103.978 l
EAN 5710107611447

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Jmenovitý výkon 55 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
Počet fází Trojfázový

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Jmenovitý výkon 55 KW
45 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
Počet fází Trojfázový

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Jmenovitý výkon 55 KW
(P45K) 45 KW / 60 HP
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
Počet fází Trojfázový

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality