AHF-DB-055-400-50-20-A
AHF-DB-055-400-50-20-A

130B1240

AHF-DB-055-400-50-20-A

Detaily produktu

Brutto hmotnost 63.333 kg
Čistá hmotnost 55 kg
Volume 55.343 l
EAN 5710107611508

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Jmenovitý výkon 30 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
Počet fází Trojfázový

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Jmenovitý výkon 30 KW
22 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
Počet fází Trojfázový

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Jmenovitý výkon 30 KW
22 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
Počet fází Trojfázový

Accessories

Náhradní díly

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality