AAF006A310T4E54H4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF006A310T4E54H4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131X3615

Znovu nakonfigurovat

AAF006A310T4E54H4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX
Aktivní filtr - rozšířený
380-480 VAC, 310A korekční, IP54,
RFI třídy C2 (dříve A1), Pojistky
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: AAF006A310T4E54H4XGC7XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 553 kg
Čistá hmotnost 503 kg
Volume 0 l
EAN 5710107054718

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Adaptace B X Žádná B adaptace
Adaptatace A X Standardní kabelové vstupy
Brzda - Safe Stop X Bez brzdného střídače
C0 příslušenství MCO CF Ochrana aktivního filtru
C1 příslušenství X Bez C1 příslušenství
Calculated Gross Weight 575
D příslušenství DX Bez D příslušenství
Displej G Grafický ovládací panel
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplňky napájení 7 Pojistky
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Jmenovité vstupní napětí 4 380-480 VAC
Krytí E54 IP54
Lakování desek pl. spojů C Lakované desky
Material Gross Weight 553
Material Net Weight 503
Modelcode01 AAF006A310T4E54H4XGC7XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Počet fází T Třífázový
Produktový katalog NO_VIEW Bez katalogu
Proudový rozsah A310 310A korekční
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
RFI Filtr H4 RFI třídy C2 (dříve A1)
Software - jazykový balíček X Standardní jazyk. balíček
Software příslušenství C XX Bez software v C příslušenství
Softwarová verze SXXX Aktuální SW verze
Typová řada AAF Aktivní filtr - rozšířený
Typový kód 1. část AAF006A310T4E54H4XGC7XXSXXXXAX
Typový kód 2. část BXCFXXXDX
Velikost skříně E1 Skříň E1
VLT série 006 2. generace filtru
Vypočítaná hmotnost [kg] 453
Zobrazení produktů (Přepnout) GLBL Globální (Standardní)

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality