MCD201110T4CV3
175G5175
MCD201110T4CV3
VLT® Soft Starter MCD MCD 201 série
110 kW 200A:4-6: 594
Třífázový, 200-440 VAC
Řídicí napětí: 110/240 VAC or 440 VAC
C skříň
Kód modelu:
MCD201110T4CV3
VLT® Compact Starter MCD 200 od společnosti Danfoss
zahrnuje dvě skupiny softstartérů ve výkonovém rozsahu 7,5–110 kW.
Tato řada nabízí snadnou montáž na DIN lištu pro výkony
do 30 kW, 2vodičové nebo 3vodičové řízení startu a zastavení
a vynikající startovní cyklus (4 × le po dobu 6 sekund).
Silný počáteční výkon při 4 × Ie po dobu 20 sekund.
Kompatibilní s napájecími systémy typu uzemněný trojúhelník.