FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0501

Frekvenční měniče
FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
200 kW
Trojfázový 380 - 480 VACIP54 / Type 12
(H2) RFI filtr třídy A2
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
S příd. lakováním (kat.3C3) Síťový vypínač + pojistky
Nejnovější
Bez A příslušenství Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost: D7H
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-103N200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 200.3 Kilogram
Čistá hmotnost 200 Kilogram
EAN 5714853290864

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® Refrigeration Drive
Série měniče 103 VLT Refrigeration Drive
Power Rating N200 200 kW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E54 IP54 / Type 12
RFI Filter H2 (H2) RFI filtr třídy A2
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
Ovládací panel G Grafický ovládací panel
Coating PCB C S příd. lakováním (kat.3C3)
Doplňky napájení 3 Síťový vypínač + pojistky
Adaptace A X Stand vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková verze software X Standardní jazyk. balíček
Příslušenství A AX Bez A příslušenství
Příslušenství B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez softw v C příslušenst
Příslušenství D D0 Exter napáj 24V DC říd.k.
Konstrukční velikost D7H D7H
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Typový kód, část 1 FC-103N200T4E54H2XGC
Typový kód, část 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Výkon 110 % (NO) [kW] 200 200
Výška [mm] 1978,0 1978,0
Šířka bez doplňků C [mm] 420,0 420,0
Hloubka [mm] 386,0 386,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 386,0 386,0
kVA 274 274
Výkonová ztráta NO [W] 4109 4109
Výkonová ztráta NO [W] 3561 3561
Trvalý proud (NO) [A] 395 395
Přerušovaný proud (NO) [A] 435 435
Trvalý proud (NO) [A] 361 361
Přerušovaný proud (NO) [A] 397 397
Calculated Gross Weight [kg] 200.3
Calculated Net Weight [kg] 200
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-103N200T4E54H2XGC
Kód modelu 02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality