131B4231
Frekvenční měniče
FC-102P7K5T4E55H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Rozšířená verze
7,5 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP55 / Type 12
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A5
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič VLT® HVAC Drive je určen pro použití v oblasti ventilace, vytápění a chlazení. Díky široké paletě výkonných standardních i volitelných funkcí poskytuje tento měnič nejnižší celkové náklady na vlastnictví.