136G6158
Frekvenční měniče
FC-102N250T4E54H2TGC7XXSXXXXANBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Rozšířená verze
250 kW
Trojfázový 380 - 480 VAC IP54 / Type 12
RFI filtr třídy A2 (C3)
S funkcí Safe Stop
Grafický ovládací panel
S přídav. lakováním (3C3) Pojistky
Nejnovější
Konstrukční velikost: D2H
Ethernet IP Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství Bez D příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič VLT® HVAC Drive je určen pro použití v oblasti ventilace, vytápěnía chlazení. Díky široké paletě výkonných standardních i volitelnýchfunkcí poskytuje tento měnič nejnižší celkové náklady na vlastnictví.