131N0193
Frekvenční měniče
FC-101P15KT4E5AH2XAXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive HVAC Základní - Standard
15 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, IP54 (není TYPE 12)
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Alfanumerický ovlád. panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Konstrukční velikost: I4
Další volitelné doplňky dle typového kódu
VLT® HVAC Basic Drive je ideální volba pro aplikace v HVAC
Kompaktní, robustní a výkonný měnič je ideální volbou nejen pro výrobce vzduchotechnických zařízení.
Údaje o výrobku
15 KW, 380 - 480 VAC, IP54 (není TYPE 12), Alfanumerický ovlád. panel,
Velikost skříně: I4
Navštivte odkaz Dokumentace a získejte kompletní přehled o této řadě produktů.