131F1523
Frekvenční měniče
FC-202P5K5T4E20H2XNXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA DriveFC-202
5,5 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A2 (C3)
Bez brzdného střídače
Numerický ovládací panel
Bez lakování, Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A3
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič Danfoss VLT® AQUA Drive je vyhrazen pro použití v oblasti vodárenství a zpracování odpadních vod. Díky široké paletě výkonných standardních i volitelných funkcí poskytuje měnič VLT® AQUA Drive nejnižší celkové náklady na vlastnictví pro aplikace v oblasti vodárenství a zpracování odpadních vod.