FC-202P37KT6E66HXXGCXXXSXXXXALBKCXXXXDX
137N1033
주파수 변환기
FC-202P37KT6E66HXXGCXXXSXXXXALBKCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P37K) 37 KW / 50 HP
3상 525 - 600 VAC (E66) IP66 / NEMA 4X
RFI 필터 없음
제동 초퍼 없음
그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: C1
PROFINET MCA 120 MCB-101 일반용 I/O
C1 옵션 없음 D 옵션 없음
모델 코드에 따른 기타 옵션
Model code:
FC-202P37KT6E66HXXGCXXXSXXXXALBKCXXXXDX
댄포스 VLT® AQUA Drive는 수처리 및 폐수처리 전용 드라이브입니다. 다양하고 강력한 표준 기능과 옵션 기능을 갖춘 VLT® AQUA Drive는 수처리 및 폐수처리에 대해 가장 낮은 총 소유비용을 제공합니다.