Zobrazení produktů (přepnout) |
GLBL |
Globální (Standardní) |
|
Segment |
NONE |
VACON 100 Industrial |
|
Kód regionu |
-R00 |
R00 Mezinárodní |
|
Napájecí napětí |
-5 |
380–500 V AC |
|
Jmenovitý proud |
-0005 |
5 A |
|
Možnosti instalace |
-DM |
Modul měniče DM |
|
Stupeň krytí |
+IP21 |
IP21 |
|
Ovládací panel |
+HMGR |
Grafický ovládací panel MK01 |
|
Kategorie limitu emisí EMC |
+EMC2 |
C2 Komer./prům. prostředí |
|
Filtr souhlas. napětí (pro DM) |
+P000 |
Žádný doplněk (+P000) |
|
DUT filtr (pro DM) |
+P000 |
Žádný doplněk (+P000) |
|
Brzdný střídač |
+DBIN |
Integrovaný brzdný střídač |
|
Doplněk Hodiny reálného času |
+SRNO |
Bez baterie reálného času |
|
Konfig. výkonový rozsah |
NONE |
Žádný |
|
Připojení napájení |
+P000 |
Žádné napájecí doplňky (+P000) |
|
Vstup kabelu |
+QGLM |
Plech na průch. metr.záv.+IP21 |
|
Dodatečné vybavení B |
+Q000 |
Žádný dop. pro Qxxx_B (+Q000) |
|
Dodatečné vybavení C |
+Q000 |
Žádný další doplněk pro Qxxx_C |
|
Přepravní balení |
+GSCB |
Kartónová krabice |
|
Konstrukce pro lodní apl. |
+E000 |
Žádný doplněk |
|
B slot Přídavná karta |
+SBF3 |
3reléová karta SBF3 |
|
C slot Přídavná karta |
+SC00 |
Bez doplňku |
|
D slot Přídavná karta |
+SD00 |
Bez doplňku |
|
E slot Přídavná karta |
+SEBJ |
(BJ)STO, ATEX therm |
|
Volba interní FB |
+FBIE |
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) |
|
Úroveň dokumentace |
+DPAP |
Tištěné příručky (+DPAP) |
|
Preferovaný jazyk dokumentu |
+DLCZ |
Návody: Čeština (+DLCZ) |
|
Jazyková sada firmwaru |
+FL04 |
UK, CZ, DE, PL, RU, SK, LT jaz |
|
Použití |
+A0000 |
Bez aplikačního softwaru |
|
Sada parametrů |
+L0000 |
Žádná sada parametrů pro apl. |
|
Par. motoru – vých. frekvence |
+LS50 |
Vých. nast. fr. motoru 50 Hz |
|
Zobrazení měrných jednotek |
+LSSI |
Mez. měrné jednotky SI |
|
Možnosti štítků |
+LPC1 |
žádné další štítky |
|
Schválení UL |
+GAUL |
Schválení UL (+GAUL) |
|
Schválení pro lodní průmysl |
NONE |
Žádné |
|
Schválení RCM |
+GACT |
Schválení RCM N16307 |
|
Schválení KC |
+GAKC |
Schválení KC |
|
Schválení pro Ukrajinu |
+GAUA |
Schválení pro Ukrajinu |
|
Schválení EAC |
+GAEA |
Schválení EAC |
|
Pomocný napájecí zdroj |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
DC nap. zdroj pro pom. zař. |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
AC zdířka pro pomocná zařízení |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
Vstupní zařízení |
NONE |
žádný_ |
|
Filtr souhlas. napětí (pro ED) |
+P000 |
Žádný doplněk (+P000) |
|
DU/DT, sinusový filtr (pro ED) |
+P000 |
Žádný doplněk (+P000) |
|
Možnosti svorek |
NONE |
žádné_ |
|
Vybavení dveří |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
Vyhřívání skříně |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
Osvětlení skříně |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
Ovládání ohřívače motoru |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
Doplňky pro nouzové zastavení |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
Hlídání izolačního stavu |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
Kabeláž shora |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
Zadní chladicí kanál |
+C000 |
Žádný doplněk (+C000) |
|
Sokl skříně |
+C000 |
bez doplňku (+C000) |
|
Prázdný prodlužovací segment |
NONE |
Žádný |
|
Standardizovaný rozvaděč |
NONE |
Žádný |
|
Řešení v rozvaděči |
NONE |
Žádné |
|
Skupina produktů |
VACON |
VACON |
|
Výrobní řada |
0100 |
Řada Vacon 100 |
|
Fáze |
-3L |
3fázový AC vstup |
|
Přizpůsobený |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Hlavní obvod |
+M000 |
ŽÁDNÁ |
|
Firmware |
+F0072 |
Vacon0100 softwarový balík |
|
Max. výstupní frekvence |
NONE |
Žádný |
|
Svorkovnice |
+T000 |
ŽÁDNÁ |
|
Režim ovládání bypassu |
NONE |
žádné_ |
|
Typ vstupu bypassu |
NONE |
žádný_ |
|
Typ připojení napájení bypassu |
NONE |
žádný_ |
|
Schválení CE |
+GACE |
Schválení CE (+GACE) |
|
Schválení ATEX |
NONE |
Žádné |
|
Schválení pro danou zemi |
NONE |
Žádné |
|
Záruční doba |
+WT01 |
Záruka 12/18 měsíců (+WT01) |
|
Konstrukční velikost |
MR04 |
Konstrukční velikost 04 |
|
Katalog produktů |
NO_VIEW |
ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ |
|
Kód modelu 01 |
|
VACON0100-3L-0005-5 |
|
Kód modelu 02 |
|
+SEBJ+FL04+DPAP+DLCZ+FBIE |
|
Vypočtená čistá hmotnost [kg] |
|
6 |
|
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] |
|
7 |
|
Výkon mot. při níz. přet. [kW] |
|
2.2 |
|
Výkon mot. při vys. přet. [kW] |
|
1.5 |
|
Rozměry Š × V × H [mm] netto |
|
128 X 328 X 190 |
|
Rozměry Š × V × H [mm] brutto |
|
175 X 384 X 232 |
|
Rozměry Š × V × H [mm] |
|
128X328X190 |
|
Trvalý proud (NO) [A] |
|
5.6 |
|
Trvalý proud (HO) [A] |
|
4.3 |
|
Výkon motoru HP, níz. přet. |
|
3 |
|
Výkon motoru HP, vys. přet. |
|
2 |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Typový kód, část 1 |
|
70-AB3L00055W04B221BM26 |
|
Typový kód, část 2 |
|
-00116970 |
|
Skladový kód část 1 |
|
70-AB3L00055W04B221BM26 |
|
Skladový kód část 2 |
|
-00116970 |
|
zkontrolovat, zda je kompletní |
|
OK |
|
Dodavatel |
ERR01 |
Dodavatele nelze určit |
|
Doporučená továrna |
ERR01 |
Dodavatele nelze určit |
|
Help Counter |
|
25 |
|
Help Counter |
|
2 |
|
Calculated Net Weight |
|
6 |
|
Prodejní text |
|
MR04-0005-5+IP21+EMC2 |
|
Identifikace podřízené skupiny |
NONE |
Normální objednávka zákazníka |
|
Hlavní dodavatel |
|
ERR01 |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
X.A.I.003 |
|