VLT® Adv. Cascade Contr. MCO 102, unctd
130B1154
Snadná instalace. Rozšiřuje integrovaný regulátor kaskády pro řízení až 8 čerpadel a pro dokonalejší řízení čerpadel v režimu master/follower. Podporuje kombinaci více čerpadel s proměnnými otáčkami a čerpadel s pevnými otáčkami, a také konfigurace s čerpadly různé kapacity (řízení různých typů čerpadel). Dalších 7 digitálních vstupů a připojení 24V DC napájení k měniči umožňují flexibilní přizpůsobení aplikaci. Stejný hardware regulátoru kaskády je kompatibilní s celou výkonovou řadou až do 2 MW.