PT100/PT1000 sensor input, coated

130B1272

MCB 114 - PT100 / PT1000 option
For FC100-FC200 and FC302 (painted version)
Enables the evaluation of up to 3 PT 100 or 3 PT 1000 sensors
- Connection of 2 and 3 wire sensors
- Automatic detection of the sensor type
- Additional 4-20mA input

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.475 kg
Čistá hmotnost 0.468 kg
Objem 3.861 dm3
EAN 5710107611249

Options

Options Control related options

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Příslušenství B MCB-114 karta vstupů PT100

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Kategorie DrivePro Náhradní díl pro vl. servis
Náhradní díl
Příslušenství B (B4)MCB-114 karta vstupů PT100

ACCESSORIES FC 300 SERIES

Příslušenství B (BX) Bez B příslušenství

ACCESSORIES FC 360 SERIES

Série VLT® AutomationDrive FC 360

Options

Options Control related options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality