Shows 8 product(s)
VLT® Local Control Panel pro FC-101
Ovládací panel LCP31
-pro měniče kmitočtu řady FC-101
-2 řádkový alfanumerický displej
-7 jazyků + numerické zobrazení
-odnímatelný
-Quick menu pro rychlé nastavení
-možnost zálohy nastavení do panelu
-IP54 z přední strany panelu
Sada pro ext. montaz LCP vc. 3m kabelu
VLT Sada pro externí montáž LCP 31
-jednoduchá instalace LCP do dveří rozváděče
-krytí IP54 z přední strany panelu LCP
-3m kabelu pro propojení FM vs. LCP
-snadná montáž díky příslušenství
VLT® Control Panel LCP 32
The characteristic of LCP32 is as below.
1. Be available for FC 101, FC 111 and FC 131 product.
2. Display both Chinese and English.
3. The appearance is patented.
Mains Free Interface FC101 LCP
USB 2.0 based mains free PC programming interface for FC101 family
products. It supports drive parameter setting and firmware flashing
without mains power. PC tool MCT10 is needed.