7DA-046050-000023238

136N3052

NXA04605-A0T02SG-A1A2D7B5EC+FL24+GRID+ARFIF106+DLCZ
Vacon Jednotka Active Front-End
380–500 V AC, 460 A,IP00
Alfanumerický displej
IEC61800-3 pro IT sítě
Bez brzdy
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Měření síťového napětí
D Slot: (B5)3RO(NO)
E Slot: (EC)EtherCAT
Manual: Čeština
Konstrukční velikost 10 INU
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: NXA04605-A0T02SG-A1A2D7B5EC+FL24+GRID+ARFIF106+DLCZ

Detaily produktu

Brutto hmotnost 101 kg
Čistá hmotnost 100 kg
Volume 0 l
EAN 5710108908812

VACON NX_

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Skupina produktů NXA Jednotka Active Front-End
Přizpůsobený měnič +BM26 Vacon tmavě šedé NXP
Mechanické modifikace S Stand. vzduchem chlazený měnič
Síťové napětí 5- 380–500 V AC
Proud 0460 460 A
Ovládací panel A Alfanumerický displej
Krytí 0 IP00
Úroveň emisí EMC T IEC61800-3 pro IT sítě
Brzdný střídač 0 Bez brzdy
Elektrické modifikace 2 AFE modul bez LCL
Modifikace karty G- Vláknové přip.+lakovaná PCB
Přepravní balení +GSCB Kartónová krabice
+W Záruční doba +WT01 Záruka 12/18 měsíců (+WT01)
Deska s průchodkami +QGNO Bez plechu pro vodiče
Slot doplňku A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Slot doplňku B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Slot doplňku C D7 (D7)Měření síťového napětí
Slot doplňku D B5 (B5)3RO(NO)
Slot doplňku E EC (EC)EtherCAT
Jazyková sada firmwaru +FL24 FWlang; UK,EE,PL,CZ,DE;StřEvr
Úroveň dokumentace +DPAP Tištěné příručky
Preferovaný jazyk dokumentace +DLCZ Čeština
Systémový firmware +FNP02 Systémový software NXP
Softwarová licence +GRID +UGRD a +GRDC
Application +ARFIF106 Grid Conv with codes NXA,NXI
Sada parametrů NONE žádné
Výchozí parametry motoru +LS50 Výchozí frekvence motoru 50 Hz
Možnosti štítků +LPC1 žádné další štítky
Speciální struktura BoM +SPC0 Standardní konfigurace BoM
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Schválení RCM +GACT
Schválení pro lodní průmysl NONE bez schválení pro lodní prům.
Schválení KC +GAKC Schválení pro Koreu
Schválení pro Ukrajinu +GAUA Schválení pro Ukrajinu
Schválení EAC +GAEA Schválení EAC
Region -R00 Mezinárodní (-R00)
Konstrukční velikost FI10 Konstrukční velikost 10 INU
Identifikace podřízené skupiny NONE (NONE)Norm. obj. zákazníka
Customer specific power variat NONE (NONE)Normální jmenovitý výkon
Typový kód, část 1 7DA-046050
Typový kód, část 2 -000023238
Prodejní text FI1004605-0T
Kód modelu 01 NXA04605-A0T02SG-
Kód modelu 02 A1A2D7B5EC
Kód modelu 03 +FL24+GRID
Kód modelu 04 +ARFIF106
Kód modelu 05 +DLCZ
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 97
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 98
Výkon mot. při níz. přet. [kW] 370
Výkon mot. při vys. přet. [kW] -
Rozměry Š × V × H [mm] 500X1165X506
Trvalý proud (NO) [A] 545
Trvalý proud (HO) [A] 385
Katalog produktů NO_VIEW ŽÁDNÉ ZOBRAZENÍ
Předpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Skladový kód část 1 7DA-046050-117KPF
Skladový kód 7DA-046050
zkontrolovat, zda je kompletní OK
Salescode part 2 A1A2D7B5EC
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Hlavní dodavatel ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality