MCC101A430T7E00B

130B4152

Sinus filter for FC 100 / FC 200 and FC 300
Degree of protection: IP00
Nominal power (525 - 600V): 300 kW
Nominal power (690V): 400 kW
Continuous rated current: 430 A.
Max. Output frequency: 100 Hz
Max. Power loss: 2150 W
Dimensions HxWxD: 660 X 800 X 610 mm
Weight: 513 kg

Detaily produktu

Brutto hmotnost 485 kg
Čistá hmotnost 485 kg
Volume 322.08 l
EAN 5710107618521

DD Power Options Class

Product Series VLT® Sine-Wave Filters

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality