AHF-DB-154-460-60-20-A

130B1763

Filtro Harmonica Passivo AHF005 - VLT® 5%; Grau de proteção: IP20; Potência relativa: (P90K) 90 KW / 125 HP; Corrente: 154A; Tensão
: (4) 380 - 480 VAC; Frequência: 60Hz; Frame X6; Trifásico; Aplicado às linhas de Conversores de Frequencia FC 100, 200 e 300

Detaily produktu

Brutto hmotnost 123 kg
Čistá hmotnost 123 kg
Volume 292.8 l
EAN 5710107609963

DD Power Options Class

Product Series VLT® Harmonic Filter 5%

POWER OPTIONS FC 100 SERIES

Jmenovitý výkon 90 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
Počet fází Trojfázový

POWER OPTIONS FC 200 SERIES

Jmenovitý výkon 90 KW
75 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
Počet fází Trojfázový

POWER OPTIONS FC 300 SERIES

Jmenovitý výkon 90 KW
75 KW
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
Počet fází Trojfázový

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality