SIN-1160-5-0-P,SINE-filt 1160A 500V IP00

141F1375

SIN-1160-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 1160 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 2400 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 700 x 660 x 510 mm
Weight: 420 kg

Detaily produktu

Brutto hmotnost 420 kg
Čistá hmotnost 420 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality