SIN-0390-6-0-P,SINE-filt 390A 690V IP00

141F1368

SIN-0390-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 390 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 1410 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 550 x 480 x 420 mm
Weight: 260 kg

Detaily produktu

Brutto hmotnost 260 kg
Čistá hmotnost 256 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series Sine-Wave Filter
Protection Class IP00

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality