DrivePro Start-Up special applic. small

130R1321

DrivePro Start-Up special applications small frame unit

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0 kg
Čistá hmotnost 0 kg
Volume 0 l

Family Class for Frequency Converter

Frame designation FB04
FB05
FK02
FK03
FK04
FK05
FA05a
FA04a
FA05b
FA03a
FA04b
FA02a
FA03b
FA02b
FB02
FB03
Typ produktu Frequency converter,air-cooled

Services for FC 100 SERIES

Konstrukční velikost B2
A1
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

Services for FC 200 SERIES

Konstrukční velikost B2
A1
B3
A2
B4
A3
A4
A5
B1

Services for FC 300 SERIES

Kategorie DrivePro Zprovoznění
Konstrukční velikost A1
B2
A2
B3
A3
B4
A4
A5
B1

SERVICES for FC-321

Velikost skříně B2
C3
A2
B3
C4
A3
B4
A4
A5
C1
B1
C2
VLT Varianta 321

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality