OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1B1801XXX
134U8949
OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31,13, 40 mm, Nerezová ocel,
Včetně CSA/UL, Vertikální, 180V DC,
Svorkovnice
Kód modelu:
OGDSK231K131402L06RXTB1P3A9010H1B1801XXX
VLT® OneGearDrive je flexibilní, energeticky účinný hnací systém,
který významně snižuje počet variant měničů v typickém závodě na
zpracování potravin a nápojů nebo materiálů, což vede k výraznému
snížení provozních nákladů a výrazným úsporám energie.
Poznámka: Pokud je zapotřebí zkrutná tyč, objednejte ji jako
příslušenství.