OGDSK231K131302L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
134U8932
OGDSK231K131302L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max 2.3 KW (V210),
31,13, 30 mm, Nerezová ocel,
Bez CSA/UL, Vertikální, 180V DC,
Svorkovnice
Kód modelu:
OGDSK231K131302L06RXTB1P3S9010H1B180XXXX
VLT® OneGearDrive je flexibilní, energeticky účinný hnací systém,
který významně snižuje počet variant měničů v typickém závodě na
zpracování potravin a nápojů nebo materiálů, což vede k výraznému
snížení provozních nákladů a výrazným úsporám energie.
Poznámka: Pokud je zapotřebí zkrutná tyč, objednejte ji jako
příslušenství.