134U2988
FC-280P15KT4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC 280
15kW, Třífázové 380-480V AC,
IP20, RFI filtr třídy A1/B (C1),
Brzdný střídač, Bez displeje,
S příd. lakován. (kat. 3C3),
standard s Modbus,
Frame Size K4.
Měnič VLT® Midi Drive je ideální pro přesné a účinné řízení motorů pro široké portfolio uživatelů, jakož i pro výrobce strojů v potravinářském či nápojovém průmyslu, pro manipulaci s materiály a ve zpracovatelském průmyslu. Jeho silnými stránkami jsou široké možnosti řízení, provozní bezpečnost a flexibilní připojení komunikačními sběrnicemi Fieldbus. VLT® Midi Drive je kompatibilní s modelem VLT® 2800. Jeho vnější rozměry, konektory, délky kabelů a softwarové nástroje pro nastavení umožňují snadnou výměnu do stávajícího rozvaděče.
Poznámka: Měnič FC 280 neobsahuje displej ovládacího panelu LCP ani paměťový modul. Panel LCP, paměťový modul a montážní desky adaptéru pro měnič VLT 2800 objednávejte samostatně jako příslušenství.