131F3238
Frekvenční měniče
FC-102P4K0T4E20H1UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC DriveHVAC Rozšířená verze
4,0 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
RFI filtr třídy A1/B (C1)
S br.tranzis.a fcí SafeStop
Grafický ovládací panel
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: A2
Bez C1 příslušenství, Bez D příslušenství
Bez A příslušenství, Bez B příslušenství
Další volitelné doplňky dle typového kódu
Měnič VLT® HVAC Drive je určen pro použití v oblasti ventilace, vytápění a chlazení. Díky široké paletě výkonných standardních i volitelných funkcí poskytuje tento měnič nejnižší celkové náklady na vlastnictví.