FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

132F0028

FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Frekvenční měniče
FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Frekvenční měnič VLT(051) VLT® Micro Drive
5,5 KW, Trojfázový
380 - 480 VAC, (E20) IP20 / šasí
filtr A1/B red. délka kab
S brzdným střídačem
Bez ovládacího panelu
S přídav. lakováním (3C3), Bez doplňků napájení
M3
Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.563 kg
Čistá hmotnost 3.26 kg
Volume 11.211 l
EAN 5702427357600

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- Frekvenční měnič VLT
Řada Micro Drive 051 (051) VLT® Micro Drive
Jmenovitý výkon P5K5 5,5 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E20 (E20) IP20 / šasí
RFI filtr H3 filtr A1/B red. délka kab
Brzdný střídač, Safe Stop B S brzdným střídačem
LCP X Bez ovládacího panelu
Přídavné lakování C S přídav. lakováním (3C3)
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Konstrukční velikost M3 M3
Typový kód, část 1 FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Kód modelu 01 FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 3.3
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 3

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality