Terminal block for 95 mm2 cable

130B0303

Terminal block for 95 mm2 cable

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.11 kg
Čistá hmotnost 0.11 kg
Volume 1.273 dm3
EAN 5710107575909

Connections

Připojení Konektor motoru

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Brzdný střídač, Safe Stop S brzdným střídačem
Safe Stop + Pilz relé + brzda
S brzdným stř. a Safe Stop
Konstrukční velikost C4
C2
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
525 - 600 VAC
Počet fází Trojfázový

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Brzdný střídač, Safe Stop S brzdným střídačem
Safe Stop + Pilz relé + brzda
S brzdným stř. a Safe Stop
Konstrukční velikost C4
C2
Napájecí napětí 380 - 480 VAC
380 - 500 VAC
525 - 600 VAC
Počet fází Trojfázový

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Brzdný střídač, Safe Stop (B) S brzdným střídačem
(D) Safe Stop+Pilz relé+brzda
(U)S br.tranzis.a fcí SafeStop
Jmenovité napájení (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
(6) 525 - 600 VAC
Konstrukční velikost C4
C2
Počet fází (T) Trojfázový

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Brzdný střídač, Safe Stop (B) S brzdným střídačem
(D) Safe Stop+Pilz relé+brzda
(U)S brzd stř. a fcí Safe Stop
Jmenovité napájení (4) 380 - 480 VAC
(5) 380 - 500 VAC
(6) 525 - 600 VAC
Kategorie DrivePro Náhradní díl
Konstrukční velikost C4
C2
Počet fází (T) Trojfázový

SPARE PARTS VLT 5000 SERIES

Hardwarová konfigurace Rozš. s brzdou
Standard s brzdou
Power rating (102) 102
(072) 072

SPAREPARTS for FC-321

Brzdný střídač, Safe Stop Brake chopper
Napětí Three phase 380-500 VAC
Three phase 525-600 VAC
Velikost skříně C4
C2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality