Detaily produktu

Brutto hmotnost 14.4 kg
Čistá hmotnost 14 kg
Volume 0 l
EAN 5710107578375

Electro Mechanics

Elektromechanika Tlumivka/DC cívka

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Enclosure IP55 se zadní deskou
IP55
IP21
IP21 se zadní deskou
Konstrukční velikost C2
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Enclosure IP55 se zadní deskou
IP55
IP21
IP21 se zadní deskou
Konstrukční velikost C2
Phase+Mains+Power T5P90K
T6P90K
T2P45K
S4P37K
S2P22K
T4P90K

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Konstrukční velikost C2
Phase+Mains+Power T4P75K
T2P37K
T5P75K
T6P75K
Stupeň krytí (P55) IP55 se zadní deskou
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 se zadní deskou

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Phase+Mains+Power T4P90K
Velikost skříně I8

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Enclosure IP55 se zadní deskou
IP55
IP21
IP21 se zadní deskou
Kategorie DrivePro Náhradní díl
Konstrukční velikost C2
Phase+Mains+Power T6P90K
T2P45K
T4P90K

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Jmenovitý výkon 90 KW / 125 HP
Konstrukční velikost I8
Série 131
Typová řada Měnič kmitočtu - nastavitelný

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality