Detaily produktu

Brutto hmotnost 11.15 kg
Čistá hmotnost 11 kg
Volume 19.469 dm3
EAN 5710107578399

Electro Mechanics

Elektromechanika Tlumivka/DC cívka

SPARE PARTS FC 100 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Konstrukční velikost C1
Phase+Mains+Power T2P30K
T4P55K
T6P55K

SPARE PARTS FC 200 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Konstrukční velikost C1
Phase+Mains+Power T2P30K
S4P18K
S2P15K
T4P55K
T6P55K
T5P55K

SPARE PARTS FC 300 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Konstrukční velikost C1
Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T6P45K
T5P45K

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Kategorie DrivePro Náhradní díl
Phase+Mains+Power+Enclosure T4P55KP5A
T4P55KE5A
Velikost skříně I7

SPARE PARTS FC 103 SERIES

IP Rating IP21
IP55
Konstrukční velikost C1
Phase+Mains+Power T2P30K
T4P55K
T6P55K

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Jmenovitý výkon 55 kW / 75 HP
Konstrukční velikost I7
Série 131
Typová řada Měnič kmitočtu - nastavitelný

SPAREPARTS for FC-321

Velikost skříně C1

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality