Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.2 kg
Čistá hmotnost 10 kg
Volume 19.172 dm3
EAN 5710107578405

Electro Mechanics

Elektromechanika Tlumivka/DC cívka

SPARE PARTS FC 100 SERIES

Enclosure IP55 se zadní deskou
IP55
IP21
IP21 se zadní deskou
Konstrukční velikost C1
Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T6P45K

SPARE PARTS FC 200 SERIES

Enclosure IP55 se zadní deskou
IP55
IP21
IP21 se zadní deskou
Konstrukční velikost C1
Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T6P45K
T5P45K

SPARE PARTS FC 300 SERIES

Kategorie DrivePro Náhradní díl
Konstrukční velikost C1
Phase+Mains+Power T6P37K
T2P18K
T4P37K
T5P37K
Stupeň krytí (P55) IP55 se zadní deskou
(E55) IP55 / Type 12
(E21) IP21 / Type 1
(P21) IP21 se zadní deskou

SPARE PARTS FC 101 SERIES

Phase+Mains+Power T4P45K
Velikost skříně I7

SPARE PARTS FC 103 SERIES

Enclosure IP55 se zadní deskou
IP55
IP21
IP21 se zadní deskou
Konstrukční velikost C1
Phase+Mains+Power T4P45K
T2P22K
T6P45K

SPARE PARTS FC 131 SERIES

Jmenovitý výkon 45 kW / 60 HP
Konstrukční velikost I7
Série 131
Typová řada Měnič kmitočtu - nastavitelný

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality