FCD302PK75T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131X8810

FCD302PK75T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 HP, 3x380-480VAC,
Stand. černá IP66/NEMA4X, RFI třída A1/C2,
Bez brzdného střídače,
Kompletní, malá, samostat, Bez přípojnice,
Metrický, Bez vypinače,
S konektorem pro displej

Kód modelu: FCD302PK75T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.3 kg
Čistá hmotnost 9 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107284047

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FCD Decentral Drive
Typová řada 302 FCD 302 série
Jmenovitý výkon PK75 0.75 kW / 1.0 HP
Jmenovité napětí T4 3x380-480VAC
Krytí B66 Stand. černá IP66/NEMA4X
RFI Filtr H1 RFI třída A1/C2
Brzdný střídač X Bez brzdného střídače
Hardwarová konfigurace 1 Kompletní, malá, samostat
Přípojnice X Bez přípojnice
Typ závitu M Metrický
Výkonový vypínač X Bez vypinače
Displej C S konektorem pro displej
Konektory pro snímače X Bez vstupů pro čidla
Připojení motoru X Bez motorového konektoru
Připojení napájení X Bez síťového konektoru
Konektor pro komunikaci X Bez komunikačníh konektoru
Vyhrazeno X Rezervováno
Doplněk A AX Bez komunikačního modulu
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Software XXXXX Poslední SW verze
Doplněk D DX Bez D příslušenství
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, část 1 FCD302PK75T4B66H1X1XMXCXXXXX
Typový kód, část 2 AXBXXXXXXDX
Produktový katalog GLBL Globální (Standard)
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 10.1
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 9.8
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FCD302PK75T4B66H1X1XMXCXXXXX
Kód modelu 02 AXBXXXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality