134G2092
FCD302PK75T4B66H1S1XMXCXXXPXA0BXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
0.75 kW / 1.0 HP, 3x380-480VAC,
Stand. černá IP66/NEMA4X, RFI třída A1/C2,
Brzd střídač+mechan. brzda,
Kompletní, malá, samostat, Bez přípojnice,
Metrický, Bez vypinače,
S konektorem pro displej
VLT® Decentral Drive FCD 302 je kompletní měnič určený pro decentrální montáž. Dá se namontovat na stroj nebo na stěnu, do blízkosti motoru nebo přímo na motor. Decentrální design snižuje potřebu použití centrálních ovládacích panelů a eliminuje nutnost použití rozměrných rozvaděčů pro řízení motoru. Kromě toho se výrazně snižuje potřeba dlouhých stíněných motorových kabelů.