FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0

131Z3758

FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP, 3x380-480VAC,
Stand. černá IP66/NEMA4X, RFI třída A1/C2,
Bez brzdného střídače,
Částečná, malá, Bez přípojnice,
Bez instalačního boxu, Bez vypinače,
Bez konektoru pro displej

Kód modelu: FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXXANBXXXXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 7.2 kg
Čistá hmotnost 6.3 kg
Volume 31.95 l
EAN 5710107334131

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FCD Decentral Drive
Typová řada 302 FCD 302 série
Jmenovitý výkon P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
Jmenovité napětí T4 3x380-480VAC
Krytí B66 Stand. černá IP66/NEMA4X
RFI Filtr H1 RFI třída A1/C2
Brzdný střídač X Bez brzdného střídače
Hardwarová konfigurace X Částečná, malá
Přípojnice X Bez přípojnice
Typ závitu X Bez instalačního boxu
Výkonový vypínač X Bez vypinače
Displej X Bez konektoru pro displej
Konektory pro snímače X Bez vstupů pro čidla
Připojení motoru X Bez motorového konektoru
Připojení napájení X Bez síťového konektoru
Konektor pro komunikaci X Bez komunikačníh konektoru
Vyhrazeno X Rezervováno
Doplněk A AN Ethernet IP
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Software XXXXX Poslední SW verze
Doplněk D D0 konek pro 24V zálož zdroj
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, část 1 FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXX
Typový kód, část 2 ANBXXXXXXD0
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 7.1
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 6.8
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FCD302P2K2T4B66H1XXXXXXXXXXX
Kód modelu 02 ANBXXXXXXD0
Hlavní dodavatel ERR01

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality