134G2171
FCD302P2K2T4B66H1SXXXXXXXXXXALBXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
2.2 kW / 3.0 HP, 3x380-480VAC,
Stand. černá IP66/NEMA4X, RFI třída A1/C2,
Brzd střídač+mechan. brzda,
Částečná, malá, Bez přípojnice,
Bez instalačního boxu, Bez vypinače,
Bez konektoru pro displej
VLT® Decentral Drive FCD 302 je kompletní měnič určený pro decentrální montáž. Dá se namontovat na stroj nebo na stěnu, do blízkosti motoru nebo přímo na motor. Decentrální design snižuje potřebu použití centrálních ovládacích panelů a eliminuje nutnost použití rozměrných rozvaděčů pro řízení motoru. Kromě toho se výrazně snižuje potřeba dlouhých stíněných motorových kabelů.