FCD302P1K5T4W66H1S1EMECEXXXXA0BXXXXXXD0

131Z8742

FCD302P1K5T4W66H1S1EMECEXXXXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
1.5 kW / 2.0 HP, 3x380-480VAC,
Stand. bílá IP66/NEMA4X, RFI třída A1/C2,
Brzd střídač+mechan. brzda,
Kompletní, malá, samostat, Plochá,
Metrický, Vstupní výkonový vypínač,
S konektorem pro displej

Kód modelu: FCD302P1K5T4W66H1S1EMECEXXXXA0BXXXXXXD0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10 kg
Čistá hmotnost 9.4 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710107384426

Sales restriction control

Matr grp for sales restriction 0001 No grouping

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FCD Decentral Drive
Typová řada 302 FCD 302 série
Jmenovitý výkon P1K5 1.5 kW / 2.0 HP
Jmenovité napětí T4 3x380-480VAC
Krytí W66 Stand. bílá IP66/NEMA4X
RFI Filtr H1 RFI třída A1/C2
Brzdný střídač S Brzd střídač+mechan. brzda
Hardwarová konfigurace 1 Kompletní, malá, samostat
Přípojnice E Plochá
Typ závitu M Metrický
Výkonový vypínač E Vstupní výkonový vypínač
Displej C S konektorem pro displej
Konektory pro snímače E Přímé umístění 4xM12
Připojení motoru X Bez motorového konektoru
Připojení napájení X Bez síťového konektoru
Konektor pro komunikaci X Bez komunikačníh konektoru
Vyhrazeno X Rezervováno
Doplněk A A0 Profibus DP
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Software XXXXX Poslední SW verze
Doplněk D D0 konek pro 24V zálož zdroj
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Typový kód, část 1 FCD302P1K5T4W66H1S1EMECEXXXX
Typový kód, část 2 A0BXXXXXXD0
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
Vypočtená hrubá hmotnost [kg] 10.1
Vypočtená čistá hmotnost [kg] 9.8
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FCD302P1K5T4W66H1S1EMECEXXXX
Kód modelu 02 A0BXXXXXXD0
Hlavní dodavatel ERR01

Accessories

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality