VA100X-3L-0038-4-X+BM1X-000048201
VA100X-3L-0038-4-X+BM1X-000048201

132N0152

VACON0100-3L-0038-4-X+HMGR

Kód modelu: VACON0100-3L-0038-4-X+FL04+HMGR

Detaily produktu

Brutto hmotnost 33.85 kg
Čistá hmotnost 31.5 kg
Volume 1.016 hl
EAN 5715253039343

Vacon 100 X

Skupina produktů VACON VACON
Produktová řada 0100 VACON 100
Segment -X Vacon 100X
Napětí sítě -4 380–480 V AC
Proud -0038 38 A
Konstrukční velikost MM6 MM 06
Přizpůsobený +BM1X Produkt Vacon0100
Přídavná deska do slotu D +SD00 Bez doplňku
Přídavná deska do slotu E +SE00 Bez doplňku
Aplikace +A0000 Žádné speciální aplikace
Baterie reálného času +SRNO Bez baterie reálného času
Brzda +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Calculated Gross Weight 33.85
Dodatečné vybavení A +Q000 Bez dodatečného vybavení A
Dodatečné vybavení B +Q000 Bez dodatečného vybavení B
Dodatečné vybavení C +Q000 Bez dodatečného vybavení C
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučený závod ERR01 Dodavatele nelze určit
Frekvence +LS50 50 Hz
Jazyková sada firmwaru +FL04 UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT jaz
Modelcode01 VACON0100-3L-0038-4-X
Modelcode03 +FL04
Modelcode04 +HMGR
Panel +HMGR Grafický panel
Plant from Orderline C503
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Přepravní balení +GSCB Standardní obalový materiál
Regionální -R00 Mezinárodní
Rozměry ŠxVxH [mm] 350X500X236
Schválení C-tick +GACT Schválení C-tick
Schválení CE +GACE Schválení CE
Schválení KC +GAKC Schválení KC
Schválení pro lodní průmysl +E000 Bez schválení pro lodní prům.
Schválení UL +GAUL Schválení UL
Svorkovnice +TBOX Základní svorkovnice
Systémový firmware +F0072 Systémový software GP
Typ vstupu -3L -3L
Typový kód 1. část VA100X-3L-0038-4-X+BM1X
Typový kód 2. část -000048201
Volba interní FB +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Vypočítaná hmotnost [kg] 31.5
Zobrazení měrných jednotek +LSSI Metrické měrné jednotky
Zobrazení produktů (Přepnout) GLBL Globální (Standardní)
ÚDAJE O NAPĚTÍ 38 AMP
Úroveň dokumentace +DQCK Stručná příručka
Úrovně EMC +EMC2 C2 Kom. a prům. prostředí

Accessories

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality