FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B8292

Please click on Re-configure to confirm configuration and order the product.

Frekvenční měniče
FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AQUA DriveFC-202
45 KW
Trojfázový 380 - 480 VAC IP21 / Type 1
RFI filtr třídy A1/B (C1)
Bez brzdného střídače
Grafický ovládací panel
Bez lakování Bez doplňků napájení
Nejnovější
Konstrukční velikost: C1
Bez A příslušenství Bez B příslušenství
Bez C1 příslušenství Bez D příslušenství

Další volitelné doplňky dle typového kódu

Kód modelu: FC-202P45KT4E21H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Znovu nakonfigurovat

Detaily produktu

Brutto hmotnost 42.09 Kilogram
Čistá hmotnost 40.59 Kilogram
Objem 228.095 Liter
EAN 5702427369993

 

Zobrazení produktů (přepnout) GLBL Globální (Standardní)
Typová řada FC- VLT® AQUA Drive
Řada 202 FC-202
Jmenovitý výkon P45K 45 KW
Počet fází T Trojfázový
Jmenovité napájení 4 380 - 480 VAC
Stupeň krytí E21 IP21 / Type 1
RFI filtr H1 RFI filtr třídy A1/B (C1)
Brzdný střídač, Safe Stop X Bez brzdného střídače
LCP G Grafický ovládací panel
Přídavné lakování X Bez lakování
Doplňky napájení X Bez doplňků napájení
Adaptace A X Standar. vstupy pro kabely
Adaptace B X Bez doplňku B
Verze softwaru SXXX Nejnovější
Jazyková sada softwaru X Standardní jazyk. balíček
Doplněk A AX Bez A příslušenství
Doplněk B BX Bez B příslušenství
Příslušenství C0 pro MCO CX Bez C0 příslušenství
Příslušenství C1 X Bez C1 příslušenství
Software pro příslušenství C XX Bez software v C přísluš
Doplněk D DX Bez D příslušenství
Konstrukční velikost C1 C1
Typový kód, část 1 FC-202P45KT4E21H1XGX
Typový kód, část 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Produktový katalog NO_VIEW NO VIEW
HELP CHAR FC-202P45KT4E21H1XXXXX
Variant condition (ref. YV00)































202_2
4
60535
A_OPT_FC-202P45KT4AX
BR_FC-202P45KT4X
BR_FC-202P45KT4XH1
B_OPT_FC-202P45KT4BX
C0_OPT_FC-202P45KT4CX
C1_OPT_FC-202P45KT4X
COT_FC-202P45KT4X
C_OPT_FC-202P45KT4XX
D_OPT_FC-202P45KT4DX
ECL_FC-202P45KT4E21
ECL_FC-202P45KT4E21H1
FC-202
FC-202P45KT4
FRAME_C1
HDW21_FC-202P45KT4X
HDW21_FC-202P45KT4XH1
HDW22_FC-202P45KT4X
HDW22_FC-202P45KT4XH1
HDW23_FC-202P45KT4X
HDW23_FC-202P45KT4XH1
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-202P45KT4G
P45K
POWER_GROUP_2
RFI_FC-202P45KT4H1
RU_POWER_GROUP_2
SV_FC-202P45KT4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXC1
VLT
Variant condition (Purch)































202_2
4
60535
A_OPT_FC-202P45KT4AX
BR_FC-202P45KT4X
BR_FC-202P45KT4XH1
B_OPT_FC-202P45KT4BX
C0_OPT_FC-202P45KT4CX
C1_OPT_FC-202P45KT4X
COT_FC-202P45KT4X
C_OPT_FC-202P45KT4XX
D_OPT_FC-202P45KT4DX
ECL_FC-202P45KT4E21
ECL_FC-202P45KT4E21H1
FC-202
FC-202P45KT4
FRAME_C1
HDW21_FC-202P45KT4X
HDW21_FC-202P45KT4XH1
HDW22_FC-202P45KT4X
HDW22_FC-202P45KT4XH1
HDW23_FC-202P45KT4X
HDW23_FC-202P45KT4XH1
IN_POWER_GROUP_2
LCP_FC-202P45KT4G
P45K
POWER_GROUP_2
RFI_FC-202P45KT4H1
RU_POWER_GROUP_2
SV_FC-202P45KT4SXXX
SV_FC-202SXXX
SV_FC-202SXXXC1
VLT
STAT NO 60535
Zobrazení produktů (výchozí) Global (Standard)
Výkon 150 % (HO) [kW] 37 37
Výkon 110 % (NO) [kW] 45 45
Výška [mm] 685,0 685,0
Šířka bez doplňků C [mm] 308,0 308,0
Hloubka [mm] 311,0 311,0
Hloubka s doplňkem A/B [mm] 311,0 311,0
kVA 62.4 62.4
Výkonová ztráta NO [W] 843 843
Výkonová ztráta NO [W] 843 843
Výkonová ztráta HO [W] 697 697
Výkonová ztráta HO [W] 697 697
Trvalý proud (NO) [A] 90 90
Přerušovaný proud (NO) [A] 99 99
Trvalý proud (NO) [A] 80 80
Přerušovaný proud (NO) [A] 88 88
Trvalý proud (HO) [A] 73 73
Přerušovaný proud (HO) [A] 110 110
Trvalý proud (HO) [A] 65 65
Přerušovaný proud (HO) [A] 97.5 97.5
Calculated Gross Weight [kg] 43.59
Calculated Package Weight 3
Calculated Net Weight [kg] 40.59
Helping cstic for weight calc 0
Material Net Weight 40.59
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Product Hierarchy 87D4860360535
Dodavatel ERR01 Dodavatele nelze určit
Doporučená továrna ERR01 Dodavatele nelze určit
Kód modelu 01 FC-202P45KT4E21H1XGX
Kód modelu 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Hlavní dodavatel ERR01 ERR01

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality