Zobrazit více
PAHT G 2-308

Shows 36 product(s)

180B1003

PAHT G 2

Průtok [gpm] [Max]: 1, Průtok [l/min] [Max]: 4.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1004

PAHT G 3.2

Průtok [gpm] [Max]: 1.9, Průtok [l/min] [Max]: 7.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1005

PAHT G 4

Průtok [gpm] [Max]: 2.6, Průtok [l/min] [Max]: 10.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1006

PAHT G 6.3

Průtok [gpm] [Max]: 4.7, Průtok [l/min] [Max]: 18.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1007

PAHT G 10

Průtok [gpm] [Max]: 5.2, Průtok [l/min] [Max]: 21.6, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1008

PAHT G 12.5

Průtok [gpm] [Max]: 6.7, Průtok [l/min] [Max]: 27.7, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1009

PAHT G 20

Průtok [gpm] [Max]: 10.9, Průtok [l/min] [Max]: 42.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1010

PAHT G 25

Průtok [gpm] [Max]: 13.5, Průtok [l/min] [Max]: 52.2, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1011

PAHT G 32

Průtok [gpm] [Max]: 17.8, Průtok [l/min] [Max]: 68.5, Výstup - tlak [barg] [Max]: 160, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2320, Otáčky[rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

180B1012

PAHT G 50

Průtok [gpm] [Max]: 21.7, Průtok [l/min] [Max]: 83.7, Výstup - tlak [barg] [Max]: 80, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1160, Otáčky[rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000

Zobrazit: