BZ is a solenoid coil with ATEX / IECEx approval, applicable for zone 1 and 2 Ex environments. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves
Shows 2 product(s)
Cívka solenoidu, BZ120C, Kabel, 9 m, Multi balení
Cívka solenoidu, Typ: BZ120C, Hodnoceníkrytí IP: IP65, Připojení cívky: Kabel, Velikost pohonu: 13.5 mm
Cívka solenoidu, BZ240C, Kabel, 9 m, Multi balení
Elektrické připojení: Kabel, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP65