Tlakový snímač s vysílačem, XSK, 0 bar - 20 bar

061H5112

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Elektrické připojení: Molex, Typ tlakového připojení: UNF, velikost tlakové přípojky: 7/16-20, Specifikační klíč: XSK-AC21I-U001

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.083 Kilogram
Čistá hmotnost 0.082 Kilogram
Objem 0.364 Liter
EAN 5702428274951

 

+ napájení Pin 1
- společný Pin 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Contain batteries No
Elektrické připojení Molex
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Průmyslové balení
Hodnoceníkrytí IP IP66
Množství na formát balení 50 pc
Název produktu Tlakový snímač s vysílačem
Odkaz na jednotku tlaku Gauge (relative)
Poznámky o tlakových přípojkách S depresorem Schrader
Produktová skupina Sensors
Přesnost Max. +/- FS [%] 3 %
Přetlak max. [bar] 38.5 bar
SCIP dossier no. 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP dossier product name XSK Series
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč XSK-AC21I-U001
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10.5 V
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma ASME B1.1
Tlakové připojení HEX [mm] 14 mm
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [max.] 20 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Typ XSK
Typ tlakového připojení UNF
UK RoHS compliance Out of scope
velikost tlakové přípojky 7/16-20
Výstupní signál Current
Výstupní signál [mA] [Max] 20 mA
Výstupní signál [mA] [Min] 4 mA

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality