Insertion temperature sensors

Shows 341 product(s)

084Z0157

Teplotní senzor, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Typ B, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 16

084Z2012

Teplotní senzor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Brass, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny

084Z2013

Teplotní senzor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 1000, Materiál ochranné trubice: Brass, Elektrické připojení: Deutsch DT04, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny

084Z2014

Teplotní senzor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny

084Z2018

Teplotní senzor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Rozsah teploty [°C]: -50 - 300, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny

084Z2019

Teplotní senzor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Rozsah teploty [°C]: -50 - 300, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Deutsch DT04, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny

084Z2020

Teplotní senzor, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Rozsah teploty [°C]: -50 - 300, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: AMP Junior Power Timer, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 piny

084Z2021

Teplotní senzor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

Rozsah teploty [°C]: -50 - 300, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: Kabel, Připojovací rozměr elektrického připojení: 2 vodiče

084Z2042

Teplotní senzor, MBT 5260, 50 mm, G,1/2

Rozsah teploty [°C]: -50 - 150, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Elektrické připojení: M12 x 1, Připojovací rozměr elektrického připojení: 4 piny

084Z2043

Teplotní senzor, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

Rozsah teploty [°C]: -50 - 200, Typ prvku čidla: Pt, Odpor prvku čidla [Ohm]: 100, Materiál ochranné trubice: AISI 316 Ti, Připojovací rozměr elektrického připojení: Pg 11

Zobrazit: