AKS 32 / AKS 33

Show more
AKS 32 / AKS 33

Shows 69 product(s)

060G1711

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 33, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi

Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 33-6221-A1EC04-0

060G1712

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 33-6631-A1EC04-0

060G1967

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Elektrické připojení: Kabel, Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 33-DG31-B1EC04-0

060G2001

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 32-DH33-A1EC04-0

060G2002

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 32-9233-A1EC04-0

060G2003

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Typ tlakového připojení: NPT, velikost tlakové přípojky: 1/4-18, Specifikační klíč: AKS 32-DG33-A1EC04-0

060G2004

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 32-D533-A1AB06-0

060G2005

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 32-DH33-A1AB06-0

060G2006

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 32-9233-A1AB06-0

060G2007

Tlakový snímač s vysílačem, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Specifikační klíč: AKS 32-DG33-A1AB06-0

View: